Przepływomierze elektromagnetyczne
HygienicMaster FEH630

HygienicMaster FEH630 został zaprojektowany tak, aby sprostać najwyższym wymaganiom w zakresie pomiaru przepływu w przemyśle spożywczym. Zapewnionia tym samym wiarygodny i dokładny pomiar.
Innowacyjna generacja przepływomierzy elektromagnetycznych cechuje się modułową budową przetwornika zaprojektowaną z technologią SmartSensor i wbudowanymi funkcjami weryfikacyjnymi.
Dzięki zastosowaniu takich technologii klient jest w stanie uzyskać więcej korzyści oraz osiągów biznesowych.
HygienicMaster zapewnia ochronę przed jakąkolwiek ingerencję w medium ze strony przepływomierza.
Wyjątkowa konstrukcja czujników ProcessMaster jest w stanie wytrzymać najcięższe warunki otoczenia. Czujnik jest zgodny z wymogami CIP/SIP, oraz wyprodukowany z materiałów zgodnych z normą FDA, EHEDG oraz 3A.
HygienicMaster FEH630 jest jednym z najbardziej niezawodnych przepływomierzy na rynku i idealnie nadaje się do wszystkich zastosowań higienicznych.

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

HygienicMaster FEH630 – Najlepszy wybór dla wszystkich aplikacji higienicznych. Zaawansowana technologia umożliwa sprawną i bezawaryjną pracę oraz obniża koszty eksploatacji - generując zysk dla klienta:

  • Możliwość diagnostyki w czasie pracy przepływomierza zapewnia ciągłość procesu
    – wykrywanie krytycznych warunków procesu na odpowiednio wczesnym etapie, co pozwala redukować nieplanowane przestoje i zapewnia czas na konserwację urządzenia
    – czytelne informację dotyczące występujących usterek na wyświetlaczu
  • Wybudowana funkcja weryfikacji zakłóceń oraz uziemienia
    – sprawdzenie poprawności zainstalowania przepływomierza
    – sprawdzenie prawidłowego uziemienia, które ma zasadnicze znaczenie przy dokładności pomiaru przepływu
  • Wbudowana funkcja weryfikacji, zapewniająca najwyższy poziom wiarygodności pomiaru przepływu
    – sprawdzenie kompatybilności czujnika z przetwornikiem
    – nie ma potrzeby odłączania przepływomierza z procesu
  • Najlepszy w klasie technologii filtrowania
    – dla bardziej stabilnego sygnału
    – pomoc w obsłudze Twojego procesu zapewnia najwyższą wydajność
  • Prostota obsługi
    – autokonfiguracja
    – łatwość obsługi i konfiguracji
  • Kompatybilność wsteczna

Parametry

Specyfikacja:

  • Dokładność pomiarowa
    – Standard: 0.4 % wartości mierzonej, 
    – Opcjonalnie: 0.3% oraz 0.2 % wartości mierzonej
  • Średnice
    – od DN 1 do 100 (od 1/25 do 4 in.)
  • Przyłącza procesowe 
    – "Weld stubs" , gwintowe Tri-clamps, waflowe, kołnierzowe, wykonanie kołnierzy zgodne z DIN/EN, ASME, JIS
  • Ciśnienie nominalne
    – od PN 10 do 40, ASME CL 150, 300
  • Wykładzina
    – PFA
  • Klasa ochronności IP
    – IP67 or IP68
  • Temperatura medium
    – do 180 °C (356 °F)
  • Protokół komunikacyjny
    – HART, PROFIBUS DP, Modbus
  • Opcje diagnostyczne
    – Wykrywanie: pustej rury, baniek powietrza, wartości impedancji na elektrodach, przewodności, temperatury czujnika
  • Certyfikaty
    – 3A, EHEDG, FDA - zatwierdzenia materiałowe

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service

Select region / language