Przepływomierz elektromagnetyczny
ProcessMaster FEP630

Przepływomierz ProcessMaster FEP630 jest bardzo wytrzymałym oraz niezawodnym urządzeniem, który jest w stanie sprostać najbardziej wymagającym aplikacjom. 
Innowacyjna generacja przepływomierzy elektromagnetycznych cechuje się modułową budową przetwornika zaprojektowaną z technologią SmartSensor i wbudowanymi funkcjami weryfikacyjnymi.
Dzięki zastosowaniu takich technologii klient jest w stanie uzyskać więcej korzyści oraz osiągów biznesowych.
Wyjątkowa konstrukcja czujników ProcessMaster jest w stanie wytrzymać najcięższe warunki otoczenia.
Dzięki zastosowaniu elektrod odpornych na ścieranie i korozję, sprawia, że ProcessMaster FEP630 idealnie nadaje się do szerokiej gamy aplikacji.
ProcessMaster FEP630 to numer 1 w sektorach przemysłu chemicznego, energetycznego, wydobywczego oraz związanego z wytwarzaniem papieru. 

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

ProcessMaster FEP630 – Najlepszy wybór dla wszystkich przemysłowych aplikacji.
Zastosowana zaawansowana technologia oraz funkcjonalność pozwala na stabilną pracę przepływomierza. Dzięki takim rozwiązaniom jesteśmy w stanie obniżyć koszty eksploatacji - co wiąże się z generowaniem dodatkowych zysków.

  • Możliwość diagnostyki w czasie pracy przepływomierza zapewnia ciągłość procesu
    – wykrywanie krytycznych warunków procesu na odpowiednio wczesnym etapie, co pozwala redukować nieplanowane przestoje i zapewnia czas na konserwację urządzenia
    – czytelne informację dotyczące występujących usterek na wyświetlaczu
  • Wybudowana funkcja weryfikacji zakłóceń oraz uziemienia
    – sprawdznie poprawności zainstalowania przepływomierza
    – sprawdzenie prawidłowego uziemienia, które ma zasadnicze znaczenie przy dokładności pomiaru przepływu
  • Wbudowana funkcja weryfikacji, zapewniająca najwyższy poziom wiarygodności pomiaru przepływu
    – sprawdzenie kompatybilności czujnika z przetwornikiem
    – nie ma potrzeby odłączania przepływomierza z procesu
  • Najlepszy w klasie technologii filtrowania
    – dla bardziej stabilnego sygnału
    – pomoc w obsłudze Twojego procesu zapewnia najwyższą wydajność
  • Prostota obsługi
    – autokonfiguracja
    – łatwość obsługi i konfiguracji
  • Kompatybilność wsteczna

Parametry

Specyfikacja:  

  • Dokładność pomiarowa
    – Standard: 0.4 % wartości mierzonej,
    – Opcjonalnie: 0.3% oraz 0.2 % wartości mierzonej
  • Średnice
    – od DN 3 do 2000 (od 1/10 do 80 in.)
  • Przyłącza procesowe
    – Kołnierze zgodne z DIN 2501 / EN 1092-1, ASME B16.5 / B16.47, JIS, AS2129
  • Ciśnienie nominalne
    – od PN 10 do 100, 
    – ASME CL 150, 300
  • Wykładzina
    – twarda guma, miękka guma, PTFE, PFA, ETFE, Linatex
  • Klasa ochronności IP
    – IP67 or IP68
  • Temperatura medium
    – do 180 °C (356 °F)
  • Protokół komunikacyjny
    – HART, PROFIBUS DP, Modbus 
  • Certyfikaty Ex
    – ATEX, IECEx, FM, cFM
  • Opcje diagnostyczne
    – wykrywanie: pustej rury, częściowego wypełnienia, wykrywanie baniek powietrza, wartości impedancji na elektrodach, przewodności, temperatury czujnika

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service