Narzędzie weryfikacyjne
CalMaster2


CalMaster2 spełnia zadanie narzędzia weryfikacjnego dla obu przepływomierzy elektromagnetycznych z zasilaniem bateryjnym oraz sieciowym.
Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Narzędzie weryfikacyjne CalMaster2 składa się z 2 elementów (CalMaster IRIS oraz CheckMaster). CalMaster IRIS służy do sprawdzenia systemów przepływomierzy zasilanych bateryjnie. CheckMaster jest urządzeniem, która sprawdza, czy system pomiarowy został prawidłowo zainstalowany i działa poprawnie. Oba urządzenia są zasilane baterią z ochroną IP65 i mogą być stosowane, gdy komputer lub laptop nie jest dostępny.

Parametry

  • Na wejściu prąd, częstotliwość oraz impulsy, na wyjściu od 0 do 25 mA
  • Podświetlany wyświetlacz LCD, 4 wiersze, 20 znaków
  • Wytrzymała i solidna obudowa, klasa ochronności IP65
  • Zasilanie 12 V DC baterią wewnątrz urządzenia
  • Możliwość wydruku certyfikatów oraz raportów zgodności
  • +/– 1 % dokładności przycisków, pliki kalibracyjne do pobrania ze strony ABB

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwioswej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language