Przepływomierz elektromagnetyczny
AquaMaster FEW400

 

Przepływomierz AquaMaster 4 to rozwiązanie dedykowane dla aplikacji związanych z monitoringiem sieci wodociągowych i rozliczeniowych zgodnych z dyrektywą MID.
Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Kluczowe informacje:

  • Rozwiązanie zaprojektowane przez inżynierów ekspertów w dziedzinie pomiaru przepływu – w roku 1988 ABB wynalazło i zaprojektowało pierwszy na świecie przepływomierz elektromagnetyczny zasilany bateryjnie dla DMA (District Metered Area)
  • Intuicyjne rozwiązanie, które łączy w sobie pomiar przepływu, ciśnienia oraz rejestrację danych pomiarowych
  • Pewność zadziałania oraz wysoka jakość wykonania zapewnia najwyższy poziom dokładności przy rozliczaniu się z przepływu wody
  • Otrzymaj wcześniejsze ostrzeżenia o wyciekach oraz przerwach w dostawach wody - najwyższa niezawodność dla pomiaru nocnych przepływów
  • Stabilny oraz rzeczywisty pomiar dzięki 'kalibracji na mokro' - nasze stanowiska kalibracyjne są certyfikowane przez różne niezależne, krajowe akredytowane jednostki / laboratoria, wszystkie powiązane przez  'International Laboratory Accreditation Cooperation' (ILAC)
  • Przeprowadź bardzo szybką i intuicyjną konfigurację przepływomierza, dopasowaną do Twoich oczekiwań - dzięki aplikacji VELOX
  • AquaMaster 4 został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi standardami, aby sprostać rosnącym wymaganiom prawnym w zakresie dokładnego pomiaru przepływu. Szeroki zakres pomiarowy zapewnia dokładne rejestrowanie wartości przepływu zarówno w dzień jak i w nocy

Parametry

  • Pomiar następujących wartości: przepływ chwilowy oraz sumaryczny (liczniki tył, przód), pomiar ciśnienia (opcjonalnie)
  • Aplikacja VELOX w języku polskim na smartfony do programowania przepływomierzy
  • Wiele rodzajów czujników, oraz zróżnicowane wymiary: czujnik z niepełnym prześwitem od DN40 do DN600, czujnik z pełnym prześwitem od DN40 do DN2400 oraz przepływomierze sztycowe o długości zanurzenia od 300 do 1000 mm. Zakres - masymalnie do R1000 oraz dokładność pomiaru ±0.2% lub ±0.5mm/sec
  • Zasilanie: bateria z 10-letnią żywotnością, solar, wiatrak lub sieciowe. 
  • Możliwości komunikacji: Impulsy, Modbus oraz NFC 
  • Alarm dla przekroczenia dolnego i górnego zakresu przepływu
  • Stopień ochrony przetwornika i czujnika IP68 dla zanurzenia do 5 metrów pod wodą
  • Zaawansowane funkcje autodiagnostyki
  • Kompatybilność wsteczna ze starszymi czujnikami AquaMaster
  • Certyfikacja dla wody pitnej: WRAS, NSF, ACS, AS/NZS 4020
  • Zatwierdzenia metrologiczne: OIML R49 oraz MID MI-001
  • Mniejsze gabaryty przetwornika
     

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service