Klasyczna zwężka Venturiego
VTC

Klasyczna zwężka Venturiego jest wytrzymałym urządzeniem, znajdującym zastosowanie, gdzie wymagane są małe straty ciśnienia. Inżynierowie ABB brali udział w projektowaniu i produkcji jednych  z pierwszych zwężek Venturiego w Wielkiej Brytani.

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Zwężki Venturiego są dostępne dla średnicy od 50 mm do 1200 mm (od 2 do 48 in) i mogą mierzyć stosunkowo czyste ciecze i gazy. Urządzenia są zgodne z ISO5167-1: 2003 i mają znaczną długość całkowitą, będącą zazwyczaj 5D długości (D = długość nominalna rury).

Istnieją dwa warianty oparte na odmiennych metod produkcji: VSD i OSP.

Parametry

  • VSD
    – od DN50 do 250 (od 2 do 10 in)

  • VFB
    – od DN200 do 1200 (od 8 do 48 in)

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language