System pomiaru przepływu spalin StackFlowMaster FPD580
Zakres FPD580 rozwiązań pomiarowych przepływu spalin w połączeniu z odpowiednim analizatorem gazu ABB, tworzy kompletny pakiet CEMS do pomiaru przepływu zanieczyszczeń.
Określenie odpowiedniej konstrukcji przepływomierza dla konkretnej aplikacji
Przewodnik o opłacalnych produkach CEM i rozwiązaniach oferowanych przez ABB
Zwiększenie wydajności produkcji
Zgodna z certyfikatem MCERTS – spełnia wymagania norm EN 14181 oraz EN 15267-3
Wersja manualna i automatyczna – szybki i intuicyjny system dla podstawowych aplikacji – opcjonalne czyszczenie czujnika (dla zanieczyszczeń stałych) – manualne / automatyczne ustawienie zakresu
Szeroki zakres wyboru rozmiarów i dopuszczalnych temperatur – od 1 do 8 metrów (od 3.3 do 26.25 ft.) średnicy – temperatura spalin do 1200 °C (2192 °F)
Opcje dla większych średnic – możliwośc montażu kołnierza po obu stronach – poprawa stabilności mechanicznej - zapobiega rezonansowi sondy – zmniejszenie ryzyka zakłóceń sondy – zredukowanie kosztów i masy dla łatwiejszej obsługi
ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:
Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service
Po wypełnieniu formularza, skontaktujemy się z Tobą
Tu szybko znajdziesz dystrybutora