Zwężki Vetnuriego
FPD300

Zwężka Venturiego FPD300 jest bardzo wytrzymała, przeznaczone do użytku aplikacji w których wymagane są małe straty ciśnienia. Inżynierowie ABB brali udział w projektowaniu i produkcji jednych z pierwszych zwężek Venturiego w Wielkiej Brytani.

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Zwężki Venturiego dostępne są dla wymiarów od 50 mm do 1200 mm (od 2 do 48 in) i mogą mierzyć stosunkowo czyste ciecze i gazy. Urządzenia zgodne z ISO5167-1: 2003 i ich długość całkowita, wynosi 5D długości (D = długość nominalna rury).

Parametry

Zwężki Venturiego FPD300 dostępne w następujących wariantach:

  • Wykonany z jednego materiału
    – dla wymiarów od DN50 do DN250 (od 2 do 10 in)
  • Wykonany z walcowej płyty
    – dla wymiarów od DN200 do DN1200 (od 8 do 48 in.)

Każda z tych opcji dostępna jest w wariancie (21°  wlotu + 15° wylotu zwężenia) lub zaprojektowana dla małych spadków ciśnienia (21° wlotu + 7° wylotu zwężenia). Symetryczna wersja dwukierunkowa jest również dostępna z 21° wlotem i wylotem zwężenia.

Najważniejsze cechy:

  • Zapewnienie małych strat ciśnienia jako standard
    – dostępna wersja z minimalnymi stratami ciśnienia
  • Zaprojektowany zgodnie z ISO 5167
    – inne konstrukcje dostępne na zamówienie
  • Szerokie zastosowanie w przemyśle olejowym i gazowym
    – zaprojektowany tak aby sprostać każdym wymaganiom
  • Szeroka gama dostępnych materiałów
    – od stali nierdzewnej po specjalistyczne stopy metali

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language