Rotamter metalowy
FAM3200

FAM3200 jest metalowym rotametrem przeznaczonym do pomiaru gazu i małych przepływów cieczy. Rotametr ten szczególnie nadaje się do zastosowań z nieprzezroczystymi płynami w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, analizatorach gazu, i wszędzie tam, gdzie szklane rurki nie mogą być stosowane ze względów bezpieczeństwa.

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Znajduje zastosowanie dla następujących obszarów:

  • Proces oczyszczania wody
  • System azotowych generatorów
  • Kontrola spalania
  • Wtryski chemiczne
  • Przemysł spożywczy

 

Parametry

Dane ogólne:

  • Aplikacje
    – ciecze, gazy i para
  • Montaż
    – pionowo, poziomo, lub na ścianie
  • Połączenia
    – od 1/4 do 1 in., gwintowane, pionowe lub poziome
  • Zakresy przepływu
    – dla wody: od 1 do 3000 l/h
  • Zwężenie zakresu pomiarowego
    – 10:1
  • Ciśnienie
    – do 100 bar (1450 lbf/in 2 g)
  • Temperatura robocza
    – do 180 °C (356 °F) 
  • Dokładność
    – klasa 6
  • Materiał pływaka
    –stal nierdzewna, opcjonalnie PTFE

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language