Rotametr szklany
FGM1190

Szeroki wybór rozmiarów pływaków oraz średnic rur FGM1190  zapewnia dopasowanie do wymaganego zakresu przepływu. Gdy pływak zajduje się w środku rurki rotametru zapewniona jest duża dokładność i niezawodność pomiaru.

Szeroki wybór ciężarów pływaka i rur Miernik pozwala szkło przepływomierz rura FGM1190 być dopasowane dokładnie do wymaganego zakresu przepływu. Trzy żeberka, równolegle do środkowej osi rury, m, przewodnika pływak w całym zakresie przepływu. Pozwala to na dużą powtarzalność, gdyż pływak jest całkowicie w środku rury miernika.
Przegląd
Parametry
Narzędzia
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Przeznaczony do pomiaru przepływu w wielu branżach, takich jak produkcja żywności, systemu, oczyszczalni ścieków i chemikaliów. Przepływ niebezpiecznych płynów jest możliwy, ponieważ części zwilżane płynem może być wykonana z wielu różnych materiałów.

  • Typ FGM1190-87
    – przyłącze do rur z gwinetem DIN 2950
  • Typ FGM1190-97
    – przyłącze z gwintem wewnętrznym pionowym lub złącze gwintowane zgodnie z
       DIN 11851, DIN 405 dla przemysłu spożywczego
  • Typ FGM1190-98
    – połączenie kołnierzowe zgodne z DIN oraz ASME.
  • Łatwa zmiana zakresu oraz opcja samoczyszczenia
  • Doskonała widoczność przwpływu na skali liniowej

Parametry

Dane ogólne:

  • Aplikacje
    –ciecze, gazy i para
  • Montaż
    –pionowo lub poziomo
  • Połączenia
    – od 1/4 in. do 2 in., gwintowane, od DN 10 do DN 50 kołnierzowe, od SC15 do SC50 higieniczne (DIN11851)
  • Zakres przepływu
    – przepływ wody: od 0.002 do 17600 l/h
  • Zawężenie zakresu pomiarowego
    – 10:1
  • Ciśnienie
    – do 18 bar (261 lbf/in 2 g)
  • Temperatura robocza
    – do 180 °C (356 °F)
  • Długość nominalna
    – 100, 130 lub 250 mm (4, 5 lub 10 in.) 
  • Dokładność
    – klasa 1.6 do klasy 6, w zależności od rodzaju rury
  • Materiał rurki
    – szkło borokrzemowe
  • Materiał pływaka
    – stal nierdzewna, szkło, szafir, PVC, tantal, HastelloyTM, aluminum, PTFE
  • Materiał mocowania
    – stal nierdzewna, PVC, PVDF

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language