Rotametr szklany
RatoSight FGM2235

Seria FGM2235 (10A2235) należy do szkanych rotametrów, które zapewniają stabilną i niezawodną pracę podczas pomiaru przepływu cieczy lub gazu. Rotametr może być zasilany z rozszerzeniem 'Ratolarm' służacym do uruchomienia alarmu.

Przeglad
Parametry
Narzędzia
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Rotametr Ratosight jest najlepszym rozwiązaniem dla małych wartości przepływu płynów takich jak woda morska. Nadaje się do zastosowań morskich, systemów RO, a także do uszczelniania systemów wodnych.

Parametry

Dane ogólne:

  • Aplikacje
    – woda, gaz i para
  • Montaż
    – pionowo, poziomo lub 'In line'
  • Połączenia
    – 1/4 in. poprzeczne 2” NPT
  • Zakres przepływu
    – wody: od 1.2 do 3000 GPH
    – powietrza: od 3 do 6600 SCFH
  • Zawężenie zakresu pomiarowego
    – 10:1
  • Ciśnienie
    – do 175 psig
  • Temperatura robocza 
    – do 120 °C (240 °F)
  • Dokładność
    – 5% wartości mierzonej (od 1” do 2”), 10% (1/2”)
  • Alarmy
    – minimalny, Maksymalny, Min&Max
  • Materiał rurki
    – szkło borokrzemowe 3.3
  • Przyłącza
    – mosiądz / brąz
  • Materiał pływaka
    – aluminiowe, mosiądz i monel (opcjonalnie)

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language