Rotametr szklany
FGM4500

Rotametr szklany FGM4500  zapewnia wizualne wskazanie prędkości przepływu przez 12-1 / 2 do 1 zakresu w skali liniowej. Uszczelki do rotametru są dobierane w zależności od zastosowania. Rura szklana może być łatwo wymontowana dla zmiany zakresu lub czyszczenia.

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Przeznaczony do pomiaru przepływu w wielu branżach, takich jak produkcja żywności, systemy oczyszczalni ścieków i chemikaliów. Przepływ niebezpiecznych aplikacji jest możliwy, dzięki wyjątkowemu wykonaniu rotametru z wytrzymałych materiałów.

  • Typ FGM4500 (10A4500)
    – połączenia pionowe / poziome, gwintowane lub kołnierzowe
  • Typ FGM4650 (10A4650)
    – połączenia kołnierzowe
    – połączenia pionowe / poziome, gwintowane lub kołnierzowe
  • Prosta i intuicyjna zmiana zakresu i opcja samoczyszczenia

Parametry

Dane ogólne:

  • Aplikacje
    – ciecze, gazy i para
  • Montaż
    – poziomy, pionowy, 'in line'
  • Połączenia
    – od 1/2 in. do 1-1/2 in.,gwintowe lub kołnierzowe
  • Zakres przepływu
    – wody: od 12 do 5400 GPH
    – powietrza: od 48 do 8940 SCFH
  • Zawężenie zakresu pomiarowego
    – od 12d o 1 /2:1
  • Ciśnienie
    – do 300 PSIG
  • Temperatura robocza
    – do 120 °C (250 °F) 
  • Długość nominalna
    – 10 in.
  • Dokładność
    – 2% wartości pomiarowej
  • Materiał rurki
    –borokrzemowe szkło 3.3
  • Materiał pływaka
    – stal nierdzewna, PVC, tantal, HastelloyTM, PTFE, Monel
  • Przyłącze
    – stal nierdzewna, PVC

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe -  Measurement & Analytics service

Select region / language