Rotametr szklany FGM6100

 

Przepływomierze FGM6100 są rotametrami, które znajdują zastosowanie zarówno dla cieczy jak i gazu z możliwością wyboru materiałów wykonania i długości. Są odporne na korozję oraz posiadają korpus ze stali o wysokiej wytrzymałości.
Przegląd
Parametry
Narzędzia
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Są to rotametry, które charakteryzują sie dużą dokładnością pomiarową oraz niezawodnością działania. Szeroki zakres zastosowań zapewnia pomiar gęstości lub poziomu cieczy.

Parametry

Dane ogólne:

  • Aplikacje
    – ciecze, gazy i para
  • Montaż
    – pionowo, 'in line', na ścianie
  • Połączenia
    – 1/4 in. NPT lub BSPP żeński, pionowy lub poziomy
  • Zakres przepływu
    – wody: od 0.53 do 2200 cm3/min
  • Zawężenie zakresu pomiarowego
    – 10:1
  • Ciśnienie
    – do 18 bar (261 lbf/in 2 g)
  • Temperatura robocza
    – do 120 °C (248 °F)
  • Długość nominalna
    – 38, 76, 125 lub 250 mm (11/2, 3, 5 lub10 in.) 
  • Dokładność
    – od Klasy 1.6 do Klasy 10, w zależności od średnicy rury i przepływu
  • Materiał rurki
    – szkło
  • Materiał przyłącza
    – mosiądz lub stal nierdzewna
  • Materiał pływaka
    – szkło, szafir, carboly, tantal, stal nierdzewna
w zależności od średnicy rury i typu float

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji:

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language