Termiczny przepływomierz masowy
Sensyflow FMT200-D

Sensyflow FMT200-D służy do bezpośredniego pomiaru masy i objętości przepływu sprężonego powietrza i biogazu. Pomiar jest niezależny od ciśnienia roboczego i temperatury. Przy stosunku wydajności 1: 100, umożliwia pomiar i wykrywanie nieszczelności..

 

Sensyflow FMT200-D do bezpośredniego masy i standardowej objętości przepływu sprężonego powietrza i biogazu. Pomiar jest niezależny od ciśnienia roboczego i temperatury. Przy stosunku wydajności 1: 100, umożliwia pomiar i wykrywanie nieszczelności w jednym instrumencie.
Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Czujnik pomiarowy wykorzystuje metodę bezpośredniego pomiaru masowego przepływu gazu.

Sensyflow FMT200-D oraz odpowiadające im elementy rurowe są umieszczone w określony sposób i instalowane jako składnik rury pomiarowej.

Przepływomierz zawiera moduł czujnika i elektronikę, które bezpośrednio dostarczają sygnał wyjściowy. Urządzenie jest skalibrowane i gotowe do pracy.

Standardowy zasilacz może być używany do zasilenia urządzenia.


Parametry

  • Gwinotwane połączenie rurowe
    – DN od 25 do 80 (1 to 3 in.)
  • Wyjście od 0/4 do 20 mA
    – bezpośrednio z głowicy czujnika
  • Wysoka dokładność pomiarowa
    – < 2 % wartości mierzonej
  • Małe straty ciśnienia
    – 10 mbar (1kPa)

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language