Termiczny przepływomierz masowy
Sensyflow FMT400-VTS

Sensyflow FMT400-VTS jest niezawodnym przepływomierzem przeznaczone do bezpośredniego pomiaru masowego przepływu gazów i mieszanin gazów o znanym składzie.
Sensyflow FMT400 to wersja higieniczna dla przemysłu spożywczego, napojów oraz produktów farmaceutycznych. Nadaje się do zastosowań w aplikacjach CIP oraz SIP.

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Urządzenia Sensyflow FMT400 serii działają na zasadzie metody pomiaru określonej masy bezpośredniego przepływu gazu. Biorąc pod uwagę standardowe gęstości gazów oraz standardowe przepływy objętościowe mogą być mierzone bez dodatkowego ciśnienia i kompensacji temperatury.

Układy pomiarowe serii FMT400 składają się z nadajnika, czujnika pomiarowym i części rurowej. Nadajnik bezpośrednio dostarcza sygnał od 0/4 do 20 mA na wyjścia.

Czujnik pomiarowy jest zaprojektowany jako kołnierz zamontowany i zainstalowany na odcinku rury w określony sposób. Możliwe jest również zainstalowanie czujnika pomiarowego w kanałach lub rurach o każdej średnicy za pomocą odpowiedniego adaptera.

Parametry

Wersja FMT400-VTS:
  • Połącznie elementów rur
    – DN od 25 do 200 (od 1 do 8 in.)
  • Wyjście od 0/4 do 20 mA
    – bezpośrednio z głowicy czujnika
  • ATEX, zone 2 oraz 22, CSA, GOST, DVGW

Wersja FMT400-VTC:

  • Połączenie elementów rur
    – DN od 25 do 80 (od 1 do 3 in.)
  • Wyjście od 0/4 do 20 mA
    – bezpośrednio z głowicy czujnika
  • Posiada certyfikaty CIP oraz SIP (TU Weihenstephan)       

 

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz oplikacji, obejmujący:

Odkryj nasze możiwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language