Termiczny przepływomierz masowy
Sensyflow FMT700-P

Sensyflow FMT700-P jest przeznaczony do bezpośredniego pomiaru masowego natężenia przepływu powietrza. Pomiar jest niezależny od ciśnienia roboczego i temperatury. Dostarcza najlepszą dokładność wraz z bezkonkurencyjnym czasem reakcji.
Jest to układ odniesienia do pomiaru powietrza wlotowego używany przez wiodących producentów samochodów na całym świecie.

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Układ pomiarowy składa się z czujnika pomiarowego, sekcji pomiarowej oraz jednostki zasilającej.

Czujnik jest wykonany dla odcinka rury pomiarowej i mieści w sobie zespół czujników oraz elektroniczny obwód z nadajnikiem. Jest on dostępny w różnych średnicach i zainstalowany na odcinku pomiarowym za pomocą złącza mocującego. Odcinek pomiarowy składa się z sekcji wlotowych i wylotowych o odpowiedniej wielkości.

Zasilacz dostępny jest w wersji 19" 'plug-in', zapewnia to zasilanie czujnika i przetwarza jego przepływu zależnie od bieżących sygnałów analogowych przepływu masowego. Urządzenie z wyświetlaczem 6-cyfrowym jest odpowiednie dla wszystkich rurek pomiarowych i automatycznie identyfikuje odpowiednią średnicę nominalną. Dalsze funkcje diagnostyczne umożliwiają prostą i bezpieczną obsługę.

Parametry

  • Szeroki zakres pomiarowy 1:40
  • Bardzo duża dokładność pomiaru
    – < 1 % wartości mierzonej
  • Krótki czas odpowiedzi < 12 ms
  • Małe straty ciśnienia
  • Brak ruchomych części co zapewnia odporność na zużycie mechaniczne
  • Średnica
    – od DN 25 do 200 (od 1 do 8 in.)

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language