Czujniki temperatury - przewody
Izolowane kable

Przewody izolowane dla czujników temperatury stanowią szeroką gamę rozwiązań dla zespołów termoelektrycznych lub systemów grzewczych.

ABB w izolacji mineralnej kabel komponent do szerokiej gamy zespołów termoelektrycznych, termometrów oporowych lub systemów grzewczych.
Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Przewody o izolacji mineralnej mają zewnętrzną powłokę z metalu z 2 do 8 przewodów wewnętrznych. Materiał izolacyjny jest wykonany ze sprasowanego proszku tlenku metalu (MgO lub AI2O3).
Przewody o izolacji mineralnej termopar mają wewnętrzne przewody wykonane z materiału bazowego. Przewody o izolacji mineralnej dla RTD mają wewnętrzne przewody wykonane z miedzi, stopów miedzi, niklu, chromu lub niklowanej miedzi.
Przewody o izolacji mineralnej są przeznaczone do zastosowań wysokotemperaturowych i są stosowane wszędzie tam, gdzie są szczególnie wysokie wymagania dla stabilności mechanicznej, chemicznej i elektrycznej.

Parametry

  • Zewnętrzna średnica
    –  od 0.15 do 12.7 mm
  • Zakresy temperatury
     – od –200 do +1300 °C
  • Rodzaje temopary
    –  K, J, E,N, R,S,B
  • Materiały żył
    – Cu, NiCu, NiCr, Ni, CuNi
  • Osłona
    – 1.4301 (AISI 304), 1.4306 (AISI 304 L), 1.4404 (AISI 316 L), 1.4541 (AISI 321)
    – 1.4571 (AISI 316 TI), 1.4749 (AISI 446), 1.4841 (AISI 314), 1.4845 (AISI 310 S)
    – 1.4876 (Incoloy 800), 2.4816 (Inconel 600), 2.4951 (Nimonic 75), Pt-10%Rh
  • Międzynarodowe standardy
    –  DIN EN, IEC, ANSI, BS, JIS
  • Długość
    –  od 50 do 2000 m

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language