Czujnik temperatury dla wysokich temperatur
SensyTemp TSH200

Proces w wysokiej temperaturze spalania i topnienia jest najczęściej wykonywany bez ciśnienia w temperaturze do 1800 ° C (3272 ° F). W związku z tym wybór właściwej trwałej osłony jest największym wyzwaniem dla pomiaru temperatury.
Zarówno odporność na temperaturę materiałów, jak i odporność na agresywne media mają decydujące znaczenie. Wybrana osłona ma istotny wpływ na dokładność pomiaru i eksploatację czujnika temperatury.

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Termopara przystosowana do wysokich temperaturach w piecach przemysłowych przy procesach spalania i topienia. Komunikuje się poprzez protokuł komunikacyjny FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, HART, 4 ... 20 mA lub bezpośrednio poprzez wyjście czujnika.
 
  • TSH210 z metalową osłoną dla temperatur do 1300 °C  (2372 °F)
  • TSH220 z ceramiczną osłoną, dla temperatur do 1800 °C (3272 °F)
  • TSH250 z platynową osłoną 1650 °C (3002 °F)
  • Przystosowany do głównych przyłączny procesowuch
  • Przystosowany do głównych systemów sterowania procesami

     
 

Parametry

  • Dostępny dla wielu zastosowań 
    - Zgodnie z normą EN 50446 oraz z normami ABB
  • Przyłącza dla główki czujnika
    – AUZ: aluminiowa, z pokrywą na zawiasach    
    – AUZH: aluminiowa z klapką 
    – BUZ: aluminiowa, z pokrywą na zawiasach
    – BUZH: aluminiowa, z klapką    
    – Dostępne inne wykonania oraz materiały
    – Przetwornik z główką czujnika (4...20 mA HART, FF, PA)
  • Przyłącza procesowe
    – kołnierzowe
    – gniazdo gwintowane
    – sparowany standardowy kołnierz

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language