Przegląd
Wysokiej jakości ręczny komunikator za pomocą protokołu HART®, DHH805 obsługuje komendy takie jak: Universal, Common Practice oraz Device Specific dla operacji uruchamiania, konfiguracji i konserwacji.
DHH805 zapewnia pełny wgląd w informacje o urządzeniu z łatwym odczytem danych na wyświetlaczu, umożliwiającym do 100 godzin ciągłego używania przed ładowaniem.
Standardowym wyposażeniem jest: torba, akumulator, dodatkowy akumulator litowy AA, złącze USB oraz wiele niezależnych certyfikatów bezpieczeństwa stosowanych w obszarach zagrożonych wybuchem.
Dlaczego warto wybrać DHH805 ?
- Szybkie włączanie – 10 sekund
- Podświetlony ekran umożliwia pracę w przyciemnionych miejscach
- Zapomnij o przedłużaniu licencji!-- DHH805 pracuje z protokołem komunikacyjnym HART® DDs, który możesz za darmo pobrać ze strony HART-Foundation.
- 2 GB SD pamięci pozwoli Ci przechowywać jak najwięcej danych HART® DDs oraz potrzebnych plików konfiguracyjnych
• Wersją podstawową jest DHH805 - opiera się ona na zarządzaniu urządzeniem dzięki protokołowi HART, między innymi dla urządzeń takich jak:
- przetwornikami ciśnienia serii 2600T, 600T, 2000T oraz AS800