Zasilacze
|

|
Simplex
NFP310
(…L0110)
|
Redundant
NFP310
(…L0120)
|
|
Płyta głowna
|
1x
(Zasilacz)
|
1x
(Zasilacz)
|
|
Moduł zasilający
|
max. 4x
|
max. 4x (+4)
|
|
Moduł diagnostyczny
|
1x
|
1x
|
|
Magistrala
|
4x
(H1)
|
4x
(H1)
|
|
Połączenie Host
|
4x
|
4x (+4)
|
|
Ex(Haz)
|
Strefa 2 /
Klasa I, Div. 2
|
Strefa 2 /
Klasa I, Div. 2
|
|
Rodzaj ochrony IP
|
IP 20
|
IP 20
|
|
Złącze uzmiejające
NGP310(…L0100)
|
Tak
|
Tak
|
Moduły zasilające
|

|
NGP310
(…L0150)
|
NGP310
(…L0152)
|
NGP110
(…L0010)
|
|
Zasilacze
|
Tak
|
Tak
|
--
|
|
H1 Zasilanie (US)
|
28 … 30 V DC
|
25…28 V DC
|
14.7 …30.7 V DC
|
|
H1 Zasilanie (IS)
|
≤ 500 mA
|
≤ 360 mA
|
≤ 1 A
|
|
Izolacja elektryczna
|
Tak
|
Tak
|
--
|
|
Magistrala
|
--
|
--
|
1x
(H1)
|
|
Ex(Haz)
|
Strefa 2 /
Klasa I, Div. 2
|
Strefa 2 /
Klasa I, Div. 2
|
--
|
|
Rodzaj ochrony IP
|
IP 20
|
IP 20
|
IP 20
|
Moduł diagnostyczny (opcjonalnie)
|

|
NGP312
(…L0160)
|
NGP312
(…L0161)
|
|
Sprawdzenie
- źródło prądu
- moduł zasilania
- H1 przeciwzwarciowy
|
Tak
Tak
Tak
|
Tak
Tak
Tak
|
|
Przekazywanie informacji za pomocą
|
Styk przekaźnika
|
Kontakt i Magistrala
|
|
Obowiązkowa bramka diagnostyczna
(Więcej poniżej)
|
--
|
Tak
|
|
Obowiązkowy DTM
(Więcej poniżej)
|
--
|
Tak
|
|
Przepisanie adresu
(Opcjonalnie)
|
--
|
Przełącznik DIP
(dla magistrali diagnostycznych)
|
|
Ex(Haz)
|
Strefa 2 /
Klasa I, Div. 2
|
Strefa 2 /
Klasa I, Div. 2
|
| Rodzaj ochrony IP |
IP 20
|
IP 20
|
Moduł bramki diagnostycznej (opcjonalnie)
|

|
NGP312
(…L0181)
|
NGP312
(…L0182)
|
|
TCP/IP
(100 BASE-TX)
|
1x
|
1x
|
|
Moduł diagnostyczny
|
2x
|
2x
|
|
Magistrala
|
2x
31 (8) Zasilania magistrali
|
2x
31 (8) Zasilania magistrali
|
|
Ex(Haz)
|
Strefa 2
|
Strefa 2
|
|
Rodzaj ochrony IP
|
IP 20
|
IP 20
|
| Bloki zacisków |
-- |
8 wejść oraz 3 wyjścia |
|
Magistrala
Przewód
6 cm
NGP312(…L0190)
|
Tak
|
-- |
DTMs (opcjonalnie)
Uwaga: Najpierw sprawdź, czy DTM zostały zatwierdzone do konkretnej aplikacji!
|

|
Bramka diagnostyczna
FDS-DTM Server
(nieodpłatne)
|
Diagnostyka DTM
DTM-FC.AD
(nieodpłatne)
|
Diagnostyka DTM
NGP312
(…L0170)
|
Diagnostyka DTM
NGP312
(…L0171)
|
|
Obowiązkowy dla diagnostyki modułowej
|
Tak
|
Tak
(jedna z trzech opcji diagnostycznych DTM obowiązkowa)
|
|
Diagnostyka DTM
- Standardowa
- Pro ≤100 segmentów
- Pro >100 segmentów
|
--
--
--
|
Tak
--
--
|
--
Tak
--
|
--
--
Tak
|
|
Windows 7, Vista lub XP
(64/32 bitowa wersja)
|
Tak
|
Tak
|
Tak
|
Tak
|
|
Język Angielski
|
Tak
|
Tak
|
Tak
|
Tak
|