PROFIBUS - złącza

Najlepsze rozwiązanie dla praktycznie każdej aplikacji

Przegląd
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

ABB oferuje szeroki zakres złączy dla protokołów komunikacyjnych PROFIBUS PA, a zwłaszcza dla rozwiązań DP.

  • PROFIBUS DP - złącza (IP 66)
    1 kanał wyjściowy, aluminiowy lub ze stali nierdzewnej
  • PROFIBUS PA - złącza (IP 66)
    1 lub 4 kanały wyjściowe, aluminiowe, Ex(Haz.) lub dla stref Non-Ex
  • Więcej szczegółowych informacji w kartach katalogowych

NPJ1x0-NO (IP 66)
NPJ4x0-EX (IP 66)
It fits to every topology.
PROFIBUS Junction. It fits to every topology.
 

 
ABB ofertuje szeroki zakres złączy (M12 oraz SUB-D) dla protokołów komunikacyjnych PROFIBUS DP/PA.

  • PROFIBUS DP - złącza (M12 lub SUB-D)
  • PROFIBUS PA - złącza (M12)
  • Więcej szczegółowych informacji w kartach katalogowych
PROFIBUS Connectors. The best connection your ever get.

 

Link
PROFIBUS - pomoc w instalacji

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje protokoły komunikacyjne PROFIBUS i FOUNDATION fielbus, które pomogą Ci w Twoich procesach. Zobacz więcej informacji - Fieldbus Serwis, 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - 
Measurement & Analytics service

Select region / language