Przetworniki I/P
TEIP11 / TEIP11-PS

Przetworniki elektropneumatyczne są łącznikiem pomiędzy pomieszczeniem sterowniczym, a siłownikami pneumatycznymi. Przetworniki I/P posiadają wersje ze wzmacniaczem lub bez wzmacniacza.

Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Przetwornik I/P jest dostępny z różnymi obudowami - jest dostępna do montażu w szafie sterownicznej, na instalacji, na szynach lub jako "slide-in".  Może pracować dla zakresu sygnałów od 0/4 do 20 mA są konwertowane na ciśnienie od 0,2 do 1 bar (od 3 do 15 psi).

Parametry

Dane ogólne:

  • Małe rozmiary
  • Różne możliwości wykonania:
    – Obudowa "Control room" IP 20, dla montażu na szynie lub bloku
    – Obudowa ochronna, poliester IP 54 
    – Obudowa ochronna, aluminium IP 65
    – Obudowa ochronna, stal nierdzewna IP 65
  • Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje w zakresie < 1% dla elementów o masie do 10 g
  • Szeroki zakres temperatury
    –  od -40 °C (opcjonalnie -55 °C) do 85 °C
  • Certyfikat przeciwwybuchowy i iskrobezpieczny

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, objemujący:

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language