Mechaniczne połączenie z siłownikiem do krzywki ze sprzężeniem zwrotnym dla ustalenia aktualną pozycję. Trzy scharakteryzowane segmenty dla jednej krzywki zapewniają elastyczność aplikacji poprzez ustanowienie różne relacje między sygnałem wejściowym i położenia siłownika.
Ustawnik AV3 z wejściem prądowym 4 do 20 Miliamper z urządzeniem sterującym konwertuje sygnał do sygnału pneumatycznego. Ten sygnał jest przekształcany do wyjścia pneumatycznego, który wytwarza siłę napędową dla siłownika.
Ustawnik AV4 odbiera zewnętrzny sygnał impulsowy 24VDC i konwertuje go do wyjścia pneumatycznego. Ten sygnał wyjściowy wytwarza siłę napędową, którą wykorzystuje siłownik. W ustawniku AV4 nie ma miejscu na utratę sygnału wejściowego.
Pozycyjne AV3 otrzymać prądowy (4 do 20 Miliamper) z urządzeniem sterującym i konwertować sygnał do sygnału pneumatycznego. Ten sygnał jest przekształcany do pneumatycznego wyjściu pneumatycznym, który wytwarza siłę napędową, że pozycje siłownika. Rodzaj AV3 nie na miejscu w przypadku utraty bieżącego sygnału wejściowego.