Etanșare electronică cu diafragmă DDS: 266HXH,GXT
Măsurarea presiunii diferențiale prin două măsurători legate de suprapresiune.
Precizie de măsurare crescută în comparație cu instalația clasică, timp de răspuns minimizat, influență minimă a temperaturii, intervale de măsurare extrem de mari, până la 1050 bar, instalare și punere în funcțiune ușoară
Aplicațiile includ măsurarea nivelului în rezervoare din industria chimică, industria petrolieră, rafinării. Avantajele pot fi utilizate și pentru măsurarea gazelor de evacuare sau pentru monitorizarea presiunilor de abur.