Optisk löst syresensor
ADS430

ABB:s ADS430 optiska  syresond utnyttjar de senaste framstegen inom optisk mätteknik för att uppnå extremt stabil och noggrann mätning samtidigt som den behåller kalibreringen utan drift.

 

Översikt
Data
Download

Översikt

ABB:s EZLink teknik, erbjuder kunderna plug-and-play, automatisk sensordetektering, prediktiv diagnostik och dessutom förbättrad mätnoggrannhet. 

Fördelar:
    – Ingen kalibrering krävs 
    – Ingen sensor drift
    – Snabb respons 
    – Minimerad tid för installation och underhåll
    – Motståndskraftig mot nötning och fotoblekning
    – Ingen förlust av prestanda, 2 år livslängd på sensor

Data

  • Mätning prestanda (löst syre)
    Område
    – 0 till 50 ppm (0 till 50 mg/l)
    – 0 till 450% mättnad vid 25° C och 760 mm Hg
  • Noggrannhet / högsta uppmätta fel 
    – ±0.1 ppm (0 -8 ppm)
    – ±0.2 ppm (8 -20 ppm)
    – ±10% av behandlingen (20 till 50 ppm)
  • Upplösning
    – 0.01 ppm (mg/l)
  • Svarstid
    – T90 <45 sek; T95 <60 sek @ 25 °C (77 °F)
  • Mätprestanda (temperatur) Område 
    – 0 till 50 °C (32 till 122 °F)
  • Noggrannhet
    ±0.1 °C (0.18 °F)
  • Underhåll
    – Sensor
    – 24 månader
  • Miljödata
    – Driftstemperatur
       0 till 50° C
    – Tryckgräns
       10.3 bar maximalt
    – Flödeshastigheten
       Ingen krävs
    – Förvaringstemperatur
       5 till 60° C

Download

Loading documents