Fritt Klor Sensor

Sensor för Fritt Klor

Real Techs bypass-stil sensor för fritt klor möjliggör snabb och realtidsmätning av fritt klor, klordioxid och/eller lösts ozon i vatten eller avloppsvatten. Den är särskilt lämplig för trycksatta applikationer och erbjuder tre olika mätområden för att passa olika behov.

⚙️ Funktioner:

  • Bypass-design: Gör det möjligt att mäta utan att störa huvudflödet.
  • Snabb respons: Ger realtidsdata för snabbare beslut.
  • Mångsidig: Kan mäta flera desinfektionsmedel (fritt klor, klordioxid, ozon).
  • Tre mätområden: Anpassningsbar efter applikationens krav.

Liquid AI®-kompatibel:

Sensorlösningen är kompatibel med Liquid AI®, Real Techs datatjänst som:

  • Ger fjärrövervakning via en kraftfull plattform.
  • Möjliggör visualisering och hantering av data i realtid.
  • Ger tillgång till data var som helst, när som helst.

Funktioner och Fördelar

  • Prisvärd realtidsmätning av fritt klor, klordioxid och/eller löst ozon
  • Potentiostatisk sensorteknik för noggrann och stabil mätning
  • Brett mätområde – från avloppsvatten till högrenhetsapplikationer
  • Automatisk temperaturkompensation för ökad noggrannhet
  • Lågt underhållsbehov – minimerar driftstopp och kostnader
  • Enkel installation och användning – kräver ingen avancerad teknisk kompetens
  • Inga reagenser krävs – minskar driftskostnader och miljöpåverkan
Free-Chlorine

Applikationer för UV254 / UVT METER

MDW-circle-150x150
Övervakning & Skydd av Råvatten

Optimering av koagulering

Bildningspotential för desinfektionsbiprodukter (DBP Formation Potential)

Smarta Vattennätverk (Smart Water Networks)

Wastewater UV Disinfection Performance
Avlopp Övervakning

Optimering av kemikaliedosering

Optimering av luftning

Avancerad övervakning och skydd av reningsprocesser

Hantering av utsläppsföroreningar

Water Reuse Optimization
Styrning av processvatten

Kontaminering av kylvatten

Föroreningar i matarvatten till ångpannor

Övervakning av ultrarent vatten

Övervakning av produktförluster

Optimering av vattenåteranvändning

Wastewater UV Disinfection Performance
Optimering av kemikalie-dosering

Optimering av luftning

Optimering av näringsdosering

Avancerad övervakning och skydd av reningsprocesser

Hantering av industriella utsläpp

Översikt
Modeller & Mätområde
Accessorier
Downloads
Service

Översikt

Allmänna Specifikationer:

Egenskaper Teknisk Data 
SENSOR
Parametrar Fritt klor, klordioxid och/eller löst ozon
Fritt Klor Mätområde Val av tre mätområden: 0–2 mg/L, 0–20 mg/L eller 0–200 mg/L
Upplösning  0.001, 0.01 or 0.1
Enheter ppm / mg/L
Svarstid 0.5 sekunder
Mät Princip Potentiostatisk mätteknik
Elektroder 2 platinaringsensorer 
Referens Gel med ringformad förbindelsepunkt (annular junction)
Sensorns livslängd Cirka 12–18 månader. Beror på installationsmiljö och applikation 
Kalibration Manuell justering av vald mätskala samt aktuell nollpunktsförskjutning för sensorn
Rengöring Endast trycksatt avjoniserat vatten
Temperature Compensation Automatisk med RTD (resistanstemperaturdetektor)
Flöde Konstant flöde krävs. Cirka 150–500 mL/min
Fluid Vätskeanslutningar  Inlopp: 1/4-tums koppling. Utlopp: koppling för 10x14 mm slang
Dimensioner 5.90”H x 3.54”W x 1.57”D
TRANSMITTER
Interface Fyra knappar för att styra inställning och konfiguration 
Display 1 line x 8 character LCD
Output Självförsörjd 4–20 mA, RS485 seriell till PC
Elektrisk ström 9-36 VDC
Operating Temp 0 till 50°C (32 to 122°F)
Förvaringstemperatur -10°C till 60°C (14 to 140°F)
Vikt IP40, väggmonterbar. IP65 / NEMA 4 som tillval 
Kapsling IP40, väggmonterbar. IP65 / NEMA 4 som tillval 
Dimensioner 2,79”H x 3,74”W x 2,28”D (IP65/NEMA 4-skåp – 10,25”H x 10,25”W x 5,5”D) 
Garanti 2 års begränsad garanti 


* Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Observera: Sensorn för fritt klor kräver ett konstant flöde för stabil mätning, därför ingår en tillhörande bypass-manifold (kammare). Bypass-manifolden och transmittern är båda avsedda för väggmontering.

Modeller & Mätområde

Inklusive potentiostatisk sensor, temperatursensor, transmitter och bypass-kammare

MODELL# FRIT KLOR (mg/L)
FC1000L Tre mätområden: 0–2 mg/L, 0–20 mg/L eller 0–200 mg/L


* Angivna mätområden är ungefärliga och beroende av bransch, installationsplats och applikation

Accessorier

STYRENHETER

PRODUKT# NAMN BESKRIVNING 
S-229005 Real Controller Lite Wall mounted Väggmonterad styrenhet med bakgrundsbelyst LCD-display (4 rader × 20 tecken).
Inkluderar Modbus RTU (RS485).
S-169000 Real Controller Väggmonterad styrenhet med bakgrundsbelyst LCD-display (4 rader × 20 tecken).
Inkluderar Modbus RTU (RS485), 1 kanal med 4–20 mA utgång samt digital I/O-modul.
S-11TPC Real Controller Pro Väggmonterad styrenhet med 12,1-tums färg-LCD med pekskärm och PC-gränssnitt (PC inbyggd i kapsling).
Inkluderar Modbus RTU och Modbus TCP.
S-11TPCD Real Controller Pro Wall mounted controller with 12.1” colour LCD touch panel PC interface (PC external on door model).
Includes Modbus RTU and Modbus TCP.

ACCESSORIES

PRODUKT# NAMM BESKRIVNING
S-211001 FC IP65 Enclosure IP65 NEMA 4 kapslingsuppgradering för sändare till fri klor-sensor

Nedladdningar

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:
Utforska vårt kompletta tjänsteutbud inom ANALYS & INSTRUMENT Service
Select region / language