ABB AbilityTM

Mobilt gas-läckagesökningssystem

ABB Ability mobile gas leak detection system
Snabbt
Noggrant
Omedelbart
Enkelt
Applikationer
Fördelar
Mobile_guard_785_458_sv

Hitta läckor snabbt

  • Läckageundersökningar kan utföras under körning vid hastigheter upp till 80 km/h
  • Både huvud- och servisledningar kan undersökas samtidigt
  • Enda systemet som mäter metan och etan så det vet om det är rörledningsgas eller naturligt förekommande metan
FMEA internal top_785

Hitta fler läckor

  • ABB’s patenterade OA-ICOS™ teknologi är den mest känsliga och tillförlitliga mättekniken som finns tillgänglig
  • Analysatorn rapporterar både metan och etan för att eliminera falska positiva utslag och öka tillskrivningsgraden
  • Känslighet på enstaka delar per miljard (ppb) gör att systemet kan upptäcka läckor upp till 200 meter bort
  • Systemet startar och börjar spela in data inom två minuter (konkurrerande lasermetoder kräver antingen 30-45 minuter att värma upp eller är 1000 ggr mindre känsliga)
  • Större tillgänglighet - I motsats till andra kavitetsbaserade system är ABB: s analysator extremt robust och kan servas när som helst, var som helst, av vem som helst på några minuter
  • Den snabbaste driftshastigheten på 5 Hz ökar noggrannheten för uppskattning av plymstorlek, avstånd till läckage och läckagestorlek
Lead detection map

Data levereras omedelbart

  • Kunden äger och har tillgång till all data
  • Data lagras i analysatorn och i molnet, och är omedelbart tillgängligt för kunden
  • Elektroniska data underlättar rapportering av överensstämmelse och skapande av digitaliserat arbetsflöde
  • Systemet kommunicerar med 4G trådlös teknik
  • Data kan exporteras till GIS-system
Lead detection map

Enkelt att använda

  • Användargränssnittet är intuitivt och enkelt att använda
  • En grafisk display visar undersökningsväg, undersökningsområde, läckageindikationer och om det rör sig om gas från rörledning eller naturligt förekommande gas
  • Systemet startar och börjar spela in data inom två minuter (konkurrerande lasermetoder kräver antingen 30-45 minuter att värma upp eller är 1000 ggr mindre känsliga)
MobileGuard natural gas leak detection

Mobila övervaknings applikationer

  • Undersökning av huvudledningar och servisledningar
  • Luktutredning
  • Kontroll av byggnader
  • Katastrof utvärdering
  • Utvärdering av frostskador
 

Fördelar med LGR-ICOS™


De inneboende fördelarna med OA-ICOS™-teknik gör LGR-spårgas- och isotopanalysatorer till det bästa valet, oavsett tillämpning.
  • Delar av en miljon (ppb) precision: OA-ICOS undviker kostnad och sårbarhet för en subnanometeroptomekanisk inställning. Detta gör att den enkelt och snabbt kan leverera ppb precision (eller bättre) på ett användarvänligt sätt.
  • Bredare dynamiskt omfång: OA-ICOS mäter direkt absorption snarare än endast en kavitetsförfallstid. Därför erbjuder den ett linjärt svar över ett betydligt bredare dynamiskt område än konventionella CRDS (dvs upp till 100% molfraktion för vissa gaser).
  • Bästa prestanda: OA-ICOS analysatorprestanda är inte beroende av hyperkritisk optisk inriktning, medan äldre kavitetsbaserade tekniker (t.ex. CRDS) kräver subnanometer optisk komponentinriktning. Detta gör dessa äldre tekniker väldigt sårbara för försämrad prestanda på grund av vibrationer, små fysiska chocker och förändringar i temperatur och tryck.
  • Fältservice: OA-ICOS-prestanda är storlekar mindre känsliga för intern justering, så våra instrument är robusta och pålitliga och designade med enkelhet i åtanke. I sällsynta fall är reparation nödvändig; LGR-instrument kan enkelt servas på plats av vem som helst.
  • Lägre tillverkningskostnad: A-ICOS analysatorprestanda är inte beroende av hyperkritisk optisk anpassning, medan äldre, konventionella CRDS-tekniker kräver anpassning av optisk komponent med nanometer. Detta förutsätter användningen av dyra elektro-mekaniska komponenter och komplexa återkopplingsslingor samt mycket tidskrävande renrumsmöte och utarbetad provning.
  • Högre värde: OA-ICOS analysatorprestanda är helt opåverkad av mindre avvikelse i optisk anpassning. Detta möjliggör användning av enklare lågkostnadskomponenter och färre kontrollsystem, samt förenkling av vår monteringsprocess.
  • Minimalt stillestånd: OA-ICOS-tekniken kräver ingen ultimat optisk inriktning. Det betyder att en minimalt utbildad användare enkelt kan ta bort en spegel och om det behövs, rengöra och byta på bara några minuter, utan att det påverkar prestanda eller dyra returer till fabriken.

Länkar

Select region / language