Fält monterad papperslös skrivare     
SM500F

Världens första fältmonterade papperslösa skrivare med en unik kapsling som möjliggör vägg-rör eller panel montering.

Översikt
Data
Download

Översikt

IP66 och NEMA 4X kapsling som ger ett fullgott skydd mot vatten och damm, vilket gör SM500F perfekt för tuffa och smutsiga applikationer även i de mest krävande miljöer. Ett urval av monteringsalternativ och tillsammans med en ultratunn design innebär att SM500F kan installeras i nästan vilken miljö som helst, från panel och vägg-rör montage. De frontmonterade knapparna gör det lätt att hitta data i den användarvänliga Windows miljön. Idrifttagning,inställningar och finjustering är lätta att göra med hjälp av enkla och kortfattande menyer samt en omfattande inbyggd hjälpfunktion.

Helt kompatibel med FDA 21 CFR Part 11 kraven.SM500F är perfekt för installationer där det krävs en lokal visning eller largring av processdata. Användningsområden är tex övervakning av temperaturer, luftfuktighet, kylförvaring, olika utsläpp och borrhål.

Data

Web browser compatibility

Internet Explorer
– Supported (tested with IE9, 10 & 11)

Google Chrome
– Supported 
(tested with 52.0.2703)

Mozilla Firefox
– Supported 
(tested with 47.0.1)

Opera
– Supported

Safari and Microsoft Edge
– Not supported

Key features

  • Unique universal wall-, pipe- or panel-mounting capability that meets both IP66 and NEMA 4X hose-down standards.
  • Ultra-slim design ensures easy replacement of existing recording devices
  • Secure data recording with 64 MB internal flash memory and archiving to SD memory cards
  • Depending on the application requirements, color TFT or monochrome options are available
  • Comprehensive audit trail, secure archiving format and extensive physical and configuration security features, making SM500F ideally suited to applications where compliance to 21CFR part 11 is required
  • Extensive physical and electronic security features ensure integrity of recorder's configuration and archived data
  • Flexible recording with 12 software recording channels for recording of up to 7 analog/digital inputs, math function results, signals communicated via MODBUS® or any other analog or digital signal available within the recorder
  • Remote access and data retrieval via Ethernet and MODBUS RS485 connectivity
  • Quick and easy setup with on-line help and Windows™-style menus
  • Easy tracking of batch processes available

Download

Loading documents
Select region / language