Vriddon

Elektriska vriddon med märk vridmoment på 100 Nm ... 16000 Nm för driften av slutkontrollelement med företrädesvis 90 ° vridrörelse såsom klaffar, kranar, spjäll, etc. 
En spak / länkstångsenhet överför vridmoment eller ställdonet direkt kopplad till han flänsen.
 
Elektriska vriddon i RHDE ... serien är avsedda för användning i explosionsfarliga områden. De styrs via standardiserade elektroniska enheter, lastade med specifika data för explosionssäkra manöverdon. Dessa elektroniska enheter för fält eller rackinstallation installeras i icke-farligt område.