Elektriska Vriddon

RHD8000 (Contrac)

Kompakt ställdon för driften av slutkontrollelement med roterande rörelse. För kontinuerlig positionering, märkmoment 8000 Nm (6000 lbf-ft). Ställdonets tryckstången överför kraften direkt till det slutliga kontrollelementet.

Översikt
Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Översikt

Allmänna specifikationer: 
  • Processoptimerings tack vare maximal kontroll precision
  • Underhållsfria upp till 10 år
  • Elektriska ställdon för kontinuerlig positionering, trepunkts positionsstyrning eller buss kontroll
  • Stallproof utan behovet av positions eller momentberoende avstängning
  • Justerbart mekaniskt ändlägesstopp för bestämt driftsområde
  • Ratt för nödmanövrering
  • Signal och ineffekt endast via separat, mikroprocessorstyrd elektronisk enhet

Ta reda på mer om de elektroniska enheterna: 
Fält installation 
– Medium effektområde EBN853
– Hög effektområde EBN861

Rack installation
– Medium effektområde EBS852
– Hög effektområde EBS862

Data

  • Nominell hastighet
    RHD8000-15,0
    –  15 till 900 s/90°
     RHD8000-80,0
    –  80 till 900 s/90°
  • Rörelse vinkel
     –  min 35° / max. 300°

Fieldbus & HART – Contrac

ABB:s valfrihet ger rätt drivrutin för de stora fältbussprotokoll som lämpar sig för ABB-enheter. 
Version matris dokumentet visar för varje protokoll programversionen som är kompatibel med hårdvaran och firmware revidering av enheten.
  • Läs först 
    – Mjukvara / hårdvara revideringar: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de angivna drivrutinerna i tabellen ovan för enheten konfigurations- och övervakningskrav. Läs mer & ladda ner

Fältbuss lösningar: 
ABB erbjuder ett brett sortiment av fältbuss produkter, tillbehör, verktyg, stöddokumentation, tillämpningar och nyheter. Läs mer

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.