En övertryckgivare (GP) jämför trycket mot de omgivande atmosfäriska förhållandena som referens, vilket är i genomsnitt cirka en bar (100 kPa) vid havsnivån, och används med fördel i applikationer där processförhållanden och material inte påverkas av variationer i atmosfärstryck för att kunna ge en tydlig nollreferens.
ABB:s övertrycktransmitter erbjuder ett brett utbud av kommunikationsmöjligheter med en mätnoggrannhet ned till ±0,025%. Idrifttagning och konfigurering sker enkelt via intuitivt HMI och en bakgrundsbelyst TTG-touchdisplay.
Våra övertryckgivare är certifierade av TÜV NORD för användning i säkerhetssystem enligt kraven i IEC61508. Den uppfyller kraven för SIL2-applikationer med en konfiguration av en transmitter (1oo1) och för SIL3-applikationer i en redundant konfiguration (1oo2).
Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar för snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).