Tryck- och nivåtransmitter

ETP90 trycktransmitter

Avancerad digital givare för mätning av relativtryck, absoluttryck och nivå.
ETP90 är en givarfamilj med ett brett utbud av processanslutningar som passar olika applikationer. Givaren kan mäta tryck i vätskor, gaser och ånga.

Översikt

ETP90 är konstruerad för krävande industriella miljöer och har en modulär design. Den erbjuder 23 olika processanslutningar samt en Ex ia-godkänd ingång för explosionsfarliga områden.

Egenskaper:

  • Tryckområde: 35 kPa till 20 MPa
  • Hög noggrannhet: 0,1 % (valbart 0,05 %) och mycket låg temperaturdrift
  • Turn Down: 30:1
  • Utgång: 4–20 mA / HART
  • Matningsspänning: 9 till 55 VDC
  • Valfri display
9IBA031508_400x400

SLT03 dränkbar nivåtransmitter

SLT03 är en nivåtransmitter med en nedsänkbar sond i rostfritt stål för nivåmätning i behållare där en bottenanslutning för tryck inte är möjlig eller önskvärd. Exempel inkluderar pumpgropar, reservoarer eller plasttankar.

Översikt

SLT03 är en avancerad, kompakt nivågivare i rostfritt stål, utrustad med flera utgångar och Autozero-funktion. Godkänd för Ex ia enligt ATEX och IECEx.

Egenskaper:

  • Absolut- eller relativtryck
  • Noggrannhet: 0,35 % (valbart 0,15 %)
  • PUR-kabel
  • Teflonbelagd PUR-kabel som tillval
  • Utgångar: 4–20 mA och Modbus RTU RS485
  • Matningsspänning: 8 till 36 VDC
  • Autozero-funktion
SLT03

SLT11 dränkbar nivåtransmitter

SLT11 är en nedsänkbar nivåtransmitter för applikationer där en bottenanslutning för tryck i behållaren inte är möjlig eller är komplicerad, såsom pumpgropar, reservoarer och plasttankar. SLT11 är konstruerad med innovativ tvåsensorsteknik.

Översikt

SLT11 sätter en ny standard för nivåmätning med innovativ tvåsensorsteknik som eliminerar behovet av ett ventilationsrör. Konstruerad för djupa brunnar, dammar och marina applikationer levererar den oöverträffad noggrannhet, hållbarhet och tillförlitlighet – även under extrema förhållanden. Med integrerat åskskydd, stöd för högtemperaturkablar (upp till 125 °C) och flexibla kommunikationsalternativ är SLT11 det smarta och kostnadseffektiva valet för krävande miljöer.

Funktioner:

  • Tryckområde: 3,5 mH₂O till 400 mH₂O
  • Noggrannhet: 0,25 % (valbart 0,1 %)
  • Kabelalternativ: PUR eller Teflon (upp till 125 °C medietemperatur)
  • Utgång: 4–20 mA, Modbus RTU, valbart HART
  • Matningsspänning: 11 till 55 VDC
  • Robust konstruktion: Membran i rostfritt stål, titan eller Hastelloy C
  • Integrerat åskskydd
SLT11

SLT900 dränkbar nivåtransmitter

SLT900 är en nedsänkbar nivåtransmitter för applikationer där en bottenanslutning för tryck i behållaren inte är möjlig eller är komplicerad, såsom pumpgropar, reservoarer och plasttankar.

Översikt

SLT900 är en avancerad och robust nivåtransmitter i rostfritt stål eller titan. Det öppna och präglade membranet är det perfekta valet när mediet är trögflytande och innehåller många partiklar. SLT900 är godkänd för Ex ia och DNV Marine.

Funktioner:

  • Noggrannhet: 0,1 % (valbart 0,075 %)
  • PUR-kabel
  • Teflonbelagd PUR-kabel som tillval
  • Utgångar: 4–20 mA / HART
  • Matningsspänning: 9 till 55 VDC
  • Valbart åskskydd
  • Robust präglat membran i olika stålkvaliteter
  • Ex-ia godkänd
SLT900
Select region / language