电动执行器配件

ABB广泛的配件简化了电作动器和电子单元的安装,使得它适合于所有的实践应用。 从安装适配板到 ECom700软件,再到马达温度监测单元 SD241-B,你会发现你需要的所有用于快速简便安装的配件。

综述
下载
服务

综述

通用规格:
  • 马达温度监控单元SD241-B
    –  用于隔爆型的Contract电动执行器
    –  温度控制单元用于监视马达温度
    –  内置的接触器可以中断电源供应
    –  面板上有测试按钮
    –  信号输出监视触发功能
  • 保存和恢复Contrac电动执行器数据的ECOM700软件
    –  使用ECOM软件,用户可以读取、恢复、写回 电动单元中的执行机构数据
  • 角行程电动执行器的适配板
    – 不锈钢的板子带固定螺丝用于安装底座曲柄式的电动执行器(型号系列PME,RHA…, RHB… RHD…,and RHDE…)替换原来的RH系列底座曲柄式的执行器。
    – 可以实现快速更换
    – 减少其它的安装费用
    – 操作连杆和联轴器保持不变

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务