电子单元有现场安装或者盘箱安装的,用于控制执行器。115或者230VAC供电。具有本地操作键盘,可以容易的设定基本参数。 如果电子单元控制的执行器安装在危险区域,电子电源需要装入特殊的数据参数。
用于现场安装,IP66HART,PROFIBUS DPLME…和 PME执行器
用于现场安装,IP66HART,PROFIBUS DP中等功率范围隔爆型可选
用于现场安装,IP66HART,PROFIBUS DP高功率范围隔爆型可选
用于盘架安装,IP20HARTLME…和 PME执行器
用于盘架安装,IP20HART中等功率范围隔爆型可选
用于盘架安装,IP20HART高功率范围隔爆型可选