电子单元
EBN861

配有微处理器和变频器的电子单元,用于连续控制电动执行器,隔爆型可选。

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

在连续定位调节过程中,电子单元使马达的输出力矩无缝变化,直到执行器的输出力与工艺阀门的反作用力达到平衡。高动作频率和定位精度确保了很好的控制质量和执行器的长期稳定工作。

数据

通用规格:

  • 传统的信号接口(0/4 to 20 mA / 24 V)
  • 通过Hart和Profibus DP的数字通信
  • 附加的功能
    – 过程控制器
    – 维护计算器
    – 可编辑的特性曲线
  • 现场安装
  • IP66保护等级的外壳
  • 在连续调节时的力矩和速度可调

现场总线和HART — Contrac

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。 更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务