气动直行程执行机构
LP

LP系列气动直行程执行机构,用于挡板、进口导向叶片,百叶窗,杠杆操纵阀,涡轮调速器,液压传动和其它最终控制元件。输入给定信号,提供调节控制,通过杠杆连接、直行程或者角行程运动将最终控制元件定位在需要的位置。

综述
数据
下载
服务

综述

“简单气缸”式LP直线型气动执行器可以配AV定位器或者智能的TZIDC定位器安装于气缸上。气缸配有U型叉。底座枢轴可以作为附件购买。保护套也是可选的。

数据

  • 高精度、敏感度和快速响应,采用广受好评的AV和TZIDC定位器
  • 气缸可以选用Buna-N橡胶或者 Viton橡胶
  • 温度范围最高可耐121度(需要选AV定位器)
  • 用U型叉和底座支点的方式可以非常容易的安装到空气挡板、百叶窗式调节器。
  • 可以无缝替换许多旧、老的气缸式气动执行器
  • 内部可集成4-20mA反馈板
  • 可享各种TZIDC数字定位器通讯带来的好处
  • 如果选TZIDC200定位器的话,定位器是隔爆的

 

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务