气动角行程执行机构
UP

UP系列气动角行程执行机构,用于挡板、风机进口导向叶片,杠杆操纵阀,涡轮调速器,液压传动和其它最终控制元件

综述
数据
下载
服务

综述

控制信号提供调节性和开关型的控制,通过机械连杆或者直接连接来定位设备。

UP1和UP2配有双作用的转叶气缸。UP3,UP4,UP5,Up6,UP7执行器包含一个双作用的气缸和运动转换装置(将直行运动转换成转动运动)

数据

  • 7种不同规格的执行器,从122NM到7320NM。
  • 带主从结构方案时能提供12745NM
  • 箱体式的设计和标准的连杆 方便安装和连接到被驱动设备
  • 可选故障安全或者故障闭锁(在断电、断信号、断气时)
  • 最高的环境温度可耐到85度
  • 方便的选择定位器的特性曲线:线性、平方、平方根或者用户自定义
  • 从传统AV定位器的标准信号、或者是智能定位器TZIDC、EDP300的数字通信信号都可选
  • 自动、手动功能的快速、平稳切换
  • 可选IP66(NEMA4X)防护等级、气压或者电信号位置传感器,报警或行程开关,断气锁位,电加热。

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务