电磁流量计 ProcessMaster FEW620

ProcessMaster Water FEW620 是适用于市政和工业用水及废水处理的新一代流量计。它将高性能、模块化和物联网连接能力完美地融合在一起。

该流量计配备了标准应用所需的所有功能,包括智能传感器技术和内置验证功能。它易于理解,操作简单。


 

概览
数据
工具
现场总线与HART
下载
服务

概览

ProcessMaster Water FEW620 - 适用于供水和污水处理行业的标准应用。
配备所有必要功能

对传感器线圈和电极进行诊断,确保工艺正常运行
- 早期检测关键工艺条件,减少计划外停机和维护时间
- 清晰的文本信息简化了故障排除
内置噪音/接地检查
- 验证安装是否正确
- 检查正确接地,这是精确流量测量的基础
内置验证功能,为流量测量提供信心
- 检查传感器和变送器的完整性
- 无需将流量计从工艺流程中移除
传感器记忆技术确保操作简便
- 自动自我配置序列
- 操作极其简便 
标准 HART
可选 Modbus RTU 通信
- 从设备和过程中获取更多数据  
- 同时并行使用 4-20mA 和 Modbus

数据

一般规格:  

测量值误差
- 标准误差为速率的 0.4%,可选误差为速率的 0.3
公称直径
- DN 25 至 3000(1 至 120 英寸)
工艺连接
- 基于 ISO、ASME、JIS、AS2129 表 D、E、AWWA C207 的法兰
公称压力
-PN 6 至 40;ASME CL 150、300 JIS 5K、20K,AS PN16、35,AWWA C207 B、D、E 级
衬里
- 硬橡胶
IP 等级
- IP67、IP68、NEMA4x
流体温度
- 最低: -5°C (23 °F) 最高: 80°C (176 °F)
通讯
- 4...20mA / HART
- Modbus RTU
- 4...20mA 与 Modbus 并联
防爆认证
- ATEX、IECEx、cFMus
过程诊断
- 空管、电极阻抗

工具

为您的应用选择最合适的产品。 

电磁流量计的选型工具

现场总线与HART

为 ABB 现场设备选择合适的驱动程序。
获取每个协议的最新软件版本。

下载驱动软件和文件

下载

Loading documents

服务

ABB提供全方位的服务,为您和您的流程提供支持,包括:

ABB 测量设备能力验证
电磁流量计生命周期服务
现场信息管理(FIM)
产品调试
维护和现场服务
我的测量助手
维修服务
备件服务
培训
了解我们在测量和分析服务方面的全面服务