电磁流量计 ProcessMaster FEW630

ABB平台式电磁流量计又添新成员--ProcessMaster FEW630。

ABB提供全面的流量测量产品,其范围和应用专长非常广泛且专业。ProcessMaster FEW630在成熟的测量技术和应用范围方面表现出色。ProcessMaster FEW630是水、废水、污水、污泥、浓缩污泥、进水和出水等应用领域流量测量的理想解决方案。

概览
数据
工具
现场总线和 HART
下载
服务

概览

ProcessMaster FEW630 - 水行业应用的理想选择。
先进的特性和功能使您能够更高效地运行、降低成本并增加利润。

实时诊断,确保工艺正常运行
- 早期检测关键工艺条件,减少计划外停机和维护时间
- 清晰的文本信息简化了故障排除
内置噪音/接地检查
- 从一开始就验证安装是否正确
- 检查正确接地,这是精确流量测量的基础
内置验证功能,为流量测量提供信心
- 检查传感器和变送器的完整性
- 无需将流量计从工艺流程中移除
操作简单
- 自动自我配置序列
- 操作极其简便 
以太网 IP 通信
- 可远程访问流量计和过程的内置诊断监控功能
- 通过以太网进行流量计验证和配置,最大程度缩短调试时间
- 内置网络服务器,流量计配置无需额外软件

数据

一般规格:  

测量值误差
- 标准误差为速率的 0.4%,可选误差为速率的 0.3% 和 0.2
公称直径
- DN 25 至 3000(1 至 120 英寸)
工艺连接
- 基于 ISO、ASME、JIS、AS2129 表 D、E、AWWA C207 的法兰法兰
公称压力
- PN 6 至 40; ASME CL 150, 300 JIS 5K, 20K, AS PN16, 35, AWWA C207 B, D, E 级
衬里
- 硬橡胶
IP 等级
- IP67、IP68、NEMA4x
流体温度
- 最低: -5°C (23 °F) 最高: 90°C (194 °F)
通信
- HART
- PROFIBUS DP、Profibus PA
- Modbus RTU、Modbus TCP
- 以太网 IP、Profinet、Webserver
防爆认证
- ATEX、IECEx、cFMus
过程诊断
- 空管、气泡、电极阻抗、电导率、传感器温度

工具

选择最适合您应用的产品。

电磁流量计的选型工具

现场总线和 HART

为 ABB 现场设备选择合适的驱动程序。
获取每个协议的最新软件版本。

下载驱动软件和文件

下载

Loading documents

服务

ABB为您和您的流程提供全方位的支持服务,包括:

ABB 测量设备能力验证
电磁流量计生命周期服务
现场信息管理(FIM)
产品调试
维护和现场服务
我的测量助手
维修服务
备件服务
培训
了解我们在测量和分析服务方面的全方位服务