电磁流量计
AquaMaster

AquaMaster是流量测量中针对管网监测和漏损检测等应用理想的解决方案之一。

综述
数据
下载
服务

综述

AquaMaster遵照新的国际标准,满足日益增加的对于高精度流量测量的法规需求。其宽泛的量程范围满足了用水峰值时的白天流量的高精确计量,同时其优秀的小流量测量能力可以满足管网中的夜间泄露检测。传感器数据存储技术大大减少了现场的调试时间。AquaMaster的独特的传感器设计,调整了流场的状态,即使在苛刻的安装条件下依然保持高精度的测量性能。

数据

  • OIML R49 /MID 认证
  • 可选再生能源供电(太阳能/风能)
  • 5年电池使用寿命
  • 交流电供电可提供备用电池
  • 可选GSM/SMS的通讯方式
  • WITS(ABB AquaMaster是世界上第一台取得WITS认可的流量计)
  • 安装即可使用
  • 缩径型口径范围 FER DN15-600mm
  • FEV DN40-200mm FEF DN250-600
  • 自整流型传感器设计

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务