金属管小流量转子流量计
FAM3200

FAM3200系列金属管转子流量计用于测量小流量的气体或者液体,如化工、石化、制药、气体分析处理系统能测量的应用。

综述
数据
工具
下载
服务

综述

解决方案应用于下列领域:

  • 水净化
  • 气体取样系统
  • 燃烧控制器
  • 化学介质测量
  • 食品和饮料应用

 

 

数据

基本规格:

  • 应用
    –  干净,低粘度的液体或者气体
  • 安装
    – 垂直在线安装
  • 连接
    – 1/4 t-1 in., 螺纹, 垂直或横向
  • 测量范围
    –水流: 1 - 3000 l/h
  • 量程比
    – 典型 10:1
  • 操作压力
    – 最大100 bar (1450 lbf/in 2 g)
  • 操作温度 
    – 最高 180 °C (356 °F) 
  • 精度
    – Class 6
  • 报警
    – Slot 传感器, 最多两个
  • 测量管和浮子材质
    – 不锈钢

工具

为您的应用选择最合适的产品!

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务