玻璃管浮子流量计
FGM1190

测量管和浮子的多种选择可以满足非常宽的流量测量要求。可靠的玻璃管设计可以保证浮子一直处于中间以保证高重复性。

综述
数据
工具
下载
服务

综述

适用于系统集成,食品,水处理和化工应用。接液材质多种可选以满足不同要求。

  • FGM1190-87
    –  符合DIN2950标准螺纹连接
  • FGM1190-97
    –  符合DIN11851,DIN 405 part 1卫生型标准的垂直内螺纹连接或螺纹连接头
  • FGM1190-98
    –  符合DIN和ASME的法兰连接
  • 更改量程简单,易清洁,不需要从管道上拆除
  • 线性读数,清晰易读

数据

通用规格:

  • 应用
    –  干净,低粘度的液体或者气体
  • 安装
    – 垂直在线管道安装
  • 连接
    – 1/4 in. - 2 in., 螺旋, DN 10 - DN 50 法兰, SC15 - SC50 卫生型链接(DIN11851), vertical
  • 测量范围
    – 水流: 0.002 - 17600 l/h
  • 量程比
    – 典型10:1
  • 操作压力
    – 最大18 bar (261 lbf/in 2 g)
  • 操作温度
    – 最高180 °C (356 °F)
  • 公称刻度长度
    – 100, 130 或者250 mm (4, 5 和 10 in.) 
  • 精度
    – Class 1.6 - Class 6,  取决于测量管直接和浮子型号
  • 警报
    – Inert gas switches, 最多两个
  • 测量管材质
    – 硼硅酸盐玻璃玻璃
  • 浮子材质
    –  不锈钢,玻璃,蓝宝石,碳化钨合金,PVC,钽,哈氏合金,铝,PTFE
  • 连接材质
    – 不锈钢, PVC, PVDF

工具

为您的应用选择最合适的产品!

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language