玻璃管小流量转子流量计
Purgemaster FGM6100

小流量玻璃管转子流量计 FGM6100系列可测量液体和气体,可耐腐蚀,有高强度不锈钢和测量管快拆结构,并具有保护操作设计。

综述
数据
工具
下载
服务

综述

FGM6100设计用于管线微小流量测量譬如流体取样等。

数据

通用规格:

  • 应用
    – 干净,低粘度液体和气体
  • 安装
    –  垂直,管路在线,盘装(前或者后安装)
  • 连接方式
    – 1/4 in. NPT 或者BSPP 内螺纹,垂直或者水平
  • 测量范围
    – 水流:0.53 to 2200 cm3/min
  • 量程比
    – 典型10:1
  • 操作压力
    – 最大18 bar (261 lbf/in 2 g)
  • 操作温度
    – 最高120 °C (248 °F)
  • 公称刻度长度
    – 38, 76, 125 或者 250 mm (11/2, 3, 5 and 10 in.) 
  • 精度
    – Class 1.6 - Class 10, 取决于测量管口径和浮子型号
  • 报警
    – 接近开关,最多两个
  • 测量管材质
    – 玻璃
  • 连接材质
    – 铜或者316不锈钢
  • 浮子材质
    –  玻璃,蓝宝石,碳化钨硬质合金,钽,不锈钢

工具

为您的应用选择最合适的产品!

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务