浮球液位开关
MS50

MS50是顶装式液位开关, 一台MS50最多可以有6个报警点; 典型的应用为丁烷、 丙烷、油、 液氯、 酸、 水等介质。

综述
数据
工具
下载
服务

综述

KTEK的MS50由在全密封不锈钢探杆(其他材质可选)内的闭锁干簧管开关和可以被开关检测到的磁性浮子组成。传感器元件(探杆)和浮子由顶部从过程连接口插入到罐子内, 如需要可以通过法兰安装在罐顶,通常安装口的尺寸是2" MNPT。另外,浮子一般也可以通过这个2"MNPT进行安装。过程介质波动较大的工况, 需要加静井。MS50可以用来检测几乎所有容器内液面或界面的启动/关停跳变点, 这些跳变点可以用来报警或激活泵马达的启动继电器动作。

数据

特点

  • 一台最多可以有6个开关(常开/常闭接点)
  • 可用于界面和液面检测
  • 可在线进行跳变点调节
  • 防震设计(仅适用于多浮子选项)
  • 适用于高温应用
  • 标准接液材质为316L不锈钢
  • 可现场调节和替换
  • 标准材质316/316L不锈钢, 另外特种合金和塑料材质可选
  • 包含接线端子

 

工具

为您的应用找到最合适的产品!

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务