导波雷达物位变送器 

MT系列导波雷达是目前世界上为数不多获得IEC 61508 认证可用于SIL2和SIL3环境下的物位变送器。

导波雷达的自监控功能可以不间断的检测有可能引起失效或虚假信号的故障。 此设备别具特色地将图像化显示并入到全数字化电子模块中。利用这种新的模式,ABB同时实现了在模块上波形显示和易于操作的选择式菜单设置。为了便于在全世界范围内的调试, 菜单的语言有多种不同选项。微波脉冲通过刚性探杆或柔性钢缆直接传导到被测介质表面。 整体无活动部件, 并且由于发散角小而无能量损失。

客户获益:

  • 微波不受温度, 压力, 比重和蒸汽的影响
  • 安装简单
  • 无活动部件
  • 连续不断的轻微挂料不影响测量
  • 适用于真空环境
  • 与非接触式雷达和超声波变送器不同, 无需担心发散角
  • 更多能量可以返回, 测量更精确
  • 无复杂设定, 不需要计算机和程序员
  • 嵌入式波形显示屏幕 (示波器)

适用行业:

  • 油气
  • 精炼
  • 制药和生物技术
  • 电厂
  • 纸浆造纸
  • 钢铁
  • 化工
  • 食品和饮料
  • 海运

我们提供