导波雷达液位变送器
MT5000

MT5000系列导波雷达变送器别具特色地将图像化显示并入到全数字化电子模块中。利用这种新的模式,ABB同时实现了在模块上波形显示和易于操作的选择式菜单设置。

综述
数据
下载
Service

综述

MT5000系列导波雷达变送器别具特色地将图像化显示并入到全数字化电子模块中.利用这种新的模式,ABB同时实现了在模块上波形显示和易于操作的选择式菜单设置。为了便于在全世界范围内的调试, 菜单的语言有多种不同选项。 MT5000系列导波雷达变送器在苛刻的应用工况下表现出优越的性能。 微波脉冲通过刚性探杆或柔性钢缆直接传导到被测介质表面。 整体无活动部件,并且由于发散角小而无能量损失。多种腔体连接器和探杆形式可选, 以满足不同工况需求, 例如缓冲罐、 加热器、成品罐和分离器。标准的探杆材质为316L不锈钢, 另外有其它材质可供选择,比如用在酸性或腐蚀性工况下的哈式合金和蒙乃尔材质。

数据

特点

  • 图形化波形显示
  • 多种接液材质可选
  • 雷达波沿着导杆传播-消除需要回波和可最大限度减少信号损失
  • 无活动部件
  • 线性化表格
  • 长度由0.3~61米
  • 探杆类型有硬杆, 软缆和同轴
  • 全数字化电子技术

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language