双腔液位系统
MW05

MagWave一个是结合了高清晰度磁耦合液位计和导波雷达液位变送器的液位测量系统。

综述
数据
下载
服务

综述

MagWave带有别具特色的独立式双腔体, 一个用来浮球液位指示,另外一个用来安装导波雷达。 安装在1-1/2"腔体内的单探杆导波雷达达到了同轴探杆所能达到的测量效果, 并且消除了同轴探杆可能结垢的风险。 独立的腔体保证浮子能够在测量范围内畅通无阻。 可增加额外的变送器或开关作为冗余测量。


特点:
  • 高清晰液位指示
  • 单探杆导波雷达变送器
  • 紧凑型双腔体
  • 独立式腔体, 保证浮子在内畅通无阻
  • 挤压出口过程连接允许使用更小的腔体
  • 浮子制作精良
  • 适用于温度-60~800°F/-51~427°C
  • 最大压力达3000psi (207bar)
  • 可增加额外的变送器或开关作为冗余测量
  • 设定点可以随意调节, 无需更换过程管路
  • 排污阀门, 放空阀门和隔离阀可选
  • 高温或低温隔离

数据

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务