激光物位变送器
LLT100

LLT100是一款高性能的激光变送器,精确测量物位、距离和短距离、长距离定位。它是一种非接触式、物位测量仪表,用于工业应用和恶劣环境。

综述
数据
下载
服务

综述

LLT100是专为工业应用和恶劣环境设计。为过程自动化和工业库存管理提供了连续、非接触式物位测量的能力。如采矿、聚合物、石油和天然气、化工、食品和饮料、电力、纸浆造纸、制药、水和废水。

低运营成本
– 无需维护
– 无需标定
– 多功能物位变送器

可靠的
– 精确测量任何固体或液体表面
– 灰尘和雾气的穿透能力
– 防爆认证,class 1 / division 1(1区)

方便
– 快速、灵活安装
– Easy setup 便捷设置功能
– 两线制技术 和 HART 通信

快速交货
– 从收到订单,不超过2周

配件:

防尘管
– 避免脏的灰尘或飞溅的液体附着在镜头编码在窗户上避免灰尘或飞溅的液体

冷却管
– 最大过程温度增加到 280°C / 535°F

加热镜头
– 防止镜头表面冷凝(需要4线供电)

触摸屏用户操作界面
– 直接现场组态设置

旋转支架
– LLT100理想的激光光束瞄准

转节法兰
– 提供精确的LLT100激光束瞄准。特别适用于液体应用

激光定点工具
– 为LLT100,提供可视的对准参照

Accessories - llt100-alu-dust-tube-3821resize

过程法兰

通用法兰(铝制或不锈钢)
– 法兰螺栓孔布局,同时匹配ASME 2寸150磅和DN50 PN 16的法兰
– 最大压力:2巴(29 psi)
– 危险区域:class 1 / division 1(1区)

高压
– 2寸150磅法兰
– 2寸300磅法兰
– DN50 PN16法兰
– DN50 PN40法兰
– 危险区域:class 1 / division 1(1区)
– 结合安全栅可用于0区

卫生接口
– 4寸卫生卡箍

Process flanges - lsrc-alu-300-d-16473 (1)

数据

 测量

  • 范围
    0.5至30米(2至100英尺)的液体
    0.5至100米(2至330英尺)的固体
    0.5米至200米(2英尺至660英尺)结合反射板的定位应用

  • 分辨率
    5毫米(0.2英寸)

  • 精度
    +/-20毫米(0.8英寸)

  • 测量光束
    激光波长:905纳米,人眼安全,安全等级1级

  • 激光光束发散角
    < 0.35°

  • 环境条件

  • 操作温度
    - 40°至60°C(- 40至140°F),加冷却管可高达280°C(535°F)

  • 存储温度
    - 40至85°C(- 40至185°F)

  • 工作温度
    - 40°C至80°C(- 40°F至175°F)

  • 过程压力
    – 基础型:–1 至 +2巴(29 PSI)
    – 卫生型:–1 至 +1巴(15 PSI)
    – 额定压力等级:–1 至 +49.6巴(719 PSI),取决于法兰等级

  • 模拟
    4至20 mA,符合NAMUR标准
  • 数字
    HART 7(多变量输出)
  • 通信
    就地显示器HMI,EDD / DTM,手操器

电源

  • 回路供电
    4至20毫安,16至42 V DC
  • 加热透镜选项
    24 V DC(3W)

机械

  • 外壳材料
    粉末喷粉(标准),316L不锈钢(可选)
  • 尺寸
    – 通用型平法兰,宽247 × 高215 × 直径165毫米(9.7×8.5×6.5英寸)
    – 150级-凸面法兰,宽240 × 高242 × 直径154毫米(9.5×9.5×6.1英寸)
    – 300级-凸面法兰,宽247 × 高242 × 直径165毫米(9.7×9.5×6.5英寸)
    – DIN PN16 凸面法兰,宽247 × 高242 × 直径165毫米(9.7 x 9.5 x 6.5英寸)
    – DIN PN40 凸面法兰,宽247 × 高242 x 直径165毫米(9.7 x 9.5 x 6.5英寸)
    – 卫生法兰,宽223 × 高215 × 直径137毫米(8.8×8.5×5.4英寸)
  • 标准型号重量
    – 铝合金外壳、铝法兰:3.7公斤(8.2磅)
    – 316L不锈钢外壳、通用不锈钢法兰:8.6公斤(19磅)
  • 额定压力等级
    – 铝合金外壳:6.7至7.2公斤(14.8至15.9磅),取决于法兰等级
    – 316L不锈钢外壳:10.0到10.5公斤(22.1到23.2磅),取决与法兰等级
  • 卫生型重量
    – 铝合金外壳:5.8公斤(12.8磅)
    – 316L不锈钢外壳:9.1公斤(20.1磅)
  • 防护等级
    IP66和IP67 / NEMA 4(SS版4x)
  • 过程连接
    – 法兰(ASME 2”、DN50)
    – 卫生型配件/ 4寸卫生卡箍(ISO2852)
  • 接液部件
    – 铝合金、硬质硼硅玻璃镜头(基本型)
    – 316L不锈钢、硬质硼硅玻璃镜头(基本型、卫生型)
    – 316L不锈钢、熔融硅酸盐玻璃镜头(高压型)

操作

  • 显示
    – 集成128x64像素液晶显示器,支持TTG(透视窗)触摸操作技术
  • 软件特点
    – 体积计算、阻尼设置、滤波、阈值、报警、自定义显示界面(HMI)
  • 认证CE、ATEX、IECEx、FM、3A

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language