远程激光物位变送器
LM200

高性能激光测距、物位和定位传感器

LM200激光产品是用于过程控制系统的激光测距仪。板载微处理器通过光的速度与激光脉冲在仪表到目标物体表面来回飞行时间的乘积来计算距离。

综述
数据
下载
服务

综述

测量激光使用的是不可见、红外光。另外,还有一个可见的瞄准激光以帮助测量激光的对准。
激光光束很小,使得对准测量目标很容易,即使在筒仓或容器存在内部结构。

特性:

  • 免维护、非接触式连续物位传感器
  • 范围高达190米(623英尺)的物位应用
  • 范围高达400米(1312英尺)的定位应用
  • 简单、直观的设置
  • 无需校准
  • 颗粒固体物料和不透明液体的连续物位监测
  • 以任何角度测量固体和不透明液体
  • 用于轻、中度粉尘测量的激光脉冲检测
  • 内置激光指示器,用于精确对准较窄或较高的容器
  • 自动量程测量所有物位
  • 可选无冷凝加热镜头防止冷凝问题
  • 无光束发散 = 没有虚假的回波信号
  • 坚固、耐用的铝制外壳
  • CSA、ATEX 和 IECEx 防爆认证


选项:

- 许多安装选项
- 组态设备(LCD2手操器)
- 无冷凝光学(加热镜头)

 

数据

LM200采用高速脉冲激光测距。向目标表面发射激光,其中一些反射回仪器,它将被一个敏感的光学接收器检测。光在仪表与目标表面传输的时间与距离成正比。利用飞行时间计算,并得知容器的高度,LM200用下面的方程式准确地测量物位:

物位 = 容器高 -  光速x 飞行时间 
                       2

激光的独特特征,相比其他技术,赋予了LM200显著的性能优势。较窄、远程光束同时可以测量短距离和长距离,因为光学波长很容易用于评估应用。如果你能清晰地看到测量表面,LM200即可用于测量物位。

较窄光束发散角的激光特性,使得直接瞄准目标表面,不受结构或落料的干扰。连续的4~20毫安和单点继电器输出,LM200可以作为一个过程控制传感器同时提供高、低报警。

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务