音叉液位开关
RS85

共振器利用压电传感器来驱动音叉振动,当音叉进入到任何液体中时振动会发生剧烈变化。 当传感器由接液状态变为非接液状态或是由非接液状态变为接液状态时, 电子模块中的智能微处理器会让传感器保持共振状态。

综述
数据
下载
服务

综述

传感器接液/非接液状态转换造成的共振频率的变化会被持续不断的检测,并通过继电器提供报警。

数据

 特点:

  • 可直接替换超声波液位开关, 射频导纳开关, 浮球开关和其它形式开关
  • 防挂料
  • 强度高传感器元件
  • 3/4"或1"(NPT, BSPT)过程连接
  • 过程连接可选法兰式, 夹持式, 探杆可以做抛光
    • 温度范围-40~350°F/-40~177C˚
    • 最大压力2000psig(138bar)
    • 最大粘度20000cP
    • 比重范围0.45~2.0
  • 带玻璃盖的单腔或双腔外壳
  • 可现场通过外部磁棒或内部按键进行参数调节(故障保护, 比重, 延迟时间)
  • 模块化电子元件, 带LED状态报警
  • 自诊断功能
  • 探杆最长可做到120in/3048mm

 选项:

  • 密封式探杆和外壳
  • 适用于化学场合的特材传感器, 哈式合金和Halar/PFA涂层
  • 分体式安装

 

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务