超声波物位变送器
KMICRO

KMICRO LP 是一款专为测量液体液位而设计的超声波液位变送器,允许液位高度最高可达5m(16ft)。实际测量范围可以用键盘设置并在屏幕上显示。KMICRO LP 安装在容器或储罐的顶部。

综述
数据
下载
服务

综述

KMICRO LP 的微处理器会产生一个电子脉冲信号,通过传感器转换为声波脉冲信号。声信号传播到被测对象的液面,会反射回传感器,并重新转换为电信号。微处理器在收到电信号后停止计时,并利用已知的信号传播速度和时间间隔,得到传感器和液面之间的准确距离。在这个过程中,借助于强大的软件支持,微处理器能将错误的信号(由壁面或其他障碍物反射回的信号)剔除,而电子滤波器能抑制环境噪音。

数据

特点:

  • 长达5m(16ft)的量程
  • 换能器一体型——价格经济、结构紧凑
  • 4位数字式字母数字式显示器
  • 安装便捷,设置简便
  • 对不同应用场合可自动调节能量控制
  • 温度补偿
  • 密码保护
  • “零维护”
  • 耐腐蚀的PVDF浸湿材料

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务